Vippbrytare 10 AX 250 V~ Universal-av-trappbrytare grå
Art.nr 3106 30
Vippbrytare 10 AX 250 V~ Kryssbrytare grå
Art.nr 3107 30
Vippbrytare 10 AX 250 V~ Frånkopplare 2-polig grå
Art.nr 3102 30
Vippkontrollbrytare 10 AX 250 V~ med textfält och orange LED-belysningselement 230 V~ Universal-av-trappbrytare grå
Art.nr 3116 30
Vippkontrollbrytare 10 AX 250 V~ med textfält och orange LED-belysningselement 230 V~ Frånkopplare 2-polig grå
Art.nr 3112 30
Art.nr 3186 30
Vipptryckknapp 10 A 250 V~ Kronknapp grå
Art.nr 0155 30
Art.nr 3153 30
Vipptryckknapp 10 A 250 V~ med textfält Växlande kontakt 1-polig grå
Art.nr 3156 30
Vipptryckknapp 10 A 250 V~ med textfält Slutande kontakt 1-polig med sep. larmkontakt grå
Art.nr 3152 30
Täckplatta med textfält och glasskiva som passar til kapslade vippbrytare, kontrollbrytare och tryckknappar röd RAL 3000
Art.nr 3206 30
Kapsling med textfält för att fästa varnings- och styrenheter med (Ø 22,5 mm) grå
Art.nr 0272 30
Jordat uttag 16 A 250 V~med fällbart lock Vattentät utanpåliggande grå
Art.nr 4440 30
Jordat uttag 16 A 250 V~ med grönt fällbart lock o. textfält grön
Art.nr 4440 307
Jordat uttag 16 A 250 V~ med oranget fällbart lock o. textfält orange
Art.nr 4440 309
Jordat uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock, textfält och lås med sorterade lås grå
Art.nr 4567 30
Jordat uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock (överdel) Vattentät utanpåliggande grå
Art.nr 4450 35
Jordat uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock, textfält och lås med samma lås grå
Art.nr 4569 30
Sats med 2 jordade uttagen 16 A 250 V~ med lock, textfält och lås i väggplanet med samma lås grå
Art.nr 4560 30
Fördragna kablar grå
Art.nr 4780 30
SCHUKO 2-vägsuttag 16 A 250 V~ vågrätt med lock Fördragna kablar grå
Art.nr 4781 30
Art.nr 4789 30
Uttag CEBEC 16 A 250 V~ med lock Vattentät utanpåliggande grå
Art.nr 4485 30
Jalusitryckknapp resp. -brytare 1-polig 10 A 250 V~ med textfält Gruppknapp/-brytare grå
Art.nr 0154 30
Nyckeltryckknapp 10 A 250 V~ för alla DIN-profilhalvcylindrar Tryckknapp 1-polig grå
Art.nr 0163 30
Nyckelbrytare 10 AX 250 V~ för alla DIN-profilhalvcylindrar Brytare 2-polig grå
Art.nr 0144 30
E-nr. 1853036
Metalltäckplatta 125 x 100 mm Med symbolen ▽△ aluminium
Art.nr 0097 30
Metalltäckplatta 125 x 100 mm utan symboler aluminium
Art.nr 0098 30
Ljussignal med bajonettlåsning grå
Art.nr 0161 30
Kapsling med fällbart lock och textfält för insatsenhet kommunikationsteknik grå
Art.nr 0262 30
Textfält med blank textskylt för vippbrytare och vipptryckknapp
Art.nr 0018 00
Förbindare grå
Art.nr 0013 30
Textfält med blank textskylt för jordade uttagen
Art.nr 0019 00
Glasskiva för täckplatta med textfält och glasskiva Glasskiva
Art.nr 0099 30
Adapter för kabelingenomföring för rör upp till Ø 20 mm grå
Art.nr 0011 30
Adapter för kabelingenomföring för kanal 15 x 15 mm grå
Art.nr 0008 30
Adapter för kabelingenomföring för kanal 15 x 30 mm grå
Art.nr 0010 30
Sats med adaptrar för kabelingenomföring grå
Art.nr 0007 30
Adapter för kabelingenomföring med skruvanslutning M20 grå
Art.nr 0006 30
Adapter för kabelingenomföring 1fack (stängd) grå
Art.nr 0009 30
Adapter för kabelingenomföring 2fack (tvillingindragning) grå
Art.nr 0012 30
Timervattentät utanpåliggande (IP44) med textfält 15 min kritvit
Art.nr 1320 32
E-nr. 1897721
Timervattentät utanpåliggande (IP44) med textfält 30 min kritvit
Art.nr 1325 32
E-nr. 1897722
Timervattentät utanpåliggande (IP44) med textfält 60 min kritvit
Art.nr 1323 32
E-nr. 1897723
Timervattentät utanpåliggande (IP44) med textfält 120 min kritvit
Art.nr 1321 32
E-nr. 1897724
Timervattentät utanpåliggande (IP44) med textfält 120 min/växlare kritvit
Art.nr 1329 32
E-nr. 1897726
Timervattentät utanpåliggande (IP44) med textfält 240 min kritvit
Art.nr 1324 32
E-nr. 1897727
Timervattentät utanpåliggande (IP44) med textfält 360 min kritvit
Art.nr 1327 32
E-nr. 1897728
Timervattentät utanpåliggande (IP44) med textfält 720 min kritvit
Art.nr 1328 32
E-nr. 1897729
Timer 2-polig 16 A 250 V~med textfält 15 min grå
Art.nr 0320 30
Timer 2-polig 16 A 250 V~med textfält 120 min grå
Art.nr 0321 30
Tryckknapp-busskopplare KP UP 1knapp med kontrollfönster och 1-punktsmanövrering för KNX grå
Art.nr 5151 30
Tryckknappbusskopplare KP UP 1knapp med kontrollfönster och 2-punktsmanövrering för KNX grå
Art.nr 5152 30
Tryckknappsbusskopplare KP UP 2knappars med 1-punktsmanövrering för KNX grå
Art.nr 5161 30
Tryckknapp-busskopplare KP UP 2knappars med 2-punktsmanövrering för KNX grå
Art.nr 5162 30