0

Nyckelbrytare 10 AX 250 V~ för alla DIN-profilhalvcylindrar Brytare 2-polig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
grå
0144 30
1853036
4010337144304
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

grå
EAN 4010337144304
Art.nr 0144 30VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Tekniska data

Mått
Kapsling aluminium-pressgjutgodsB 75 x H 75 x D 66 mm

Anmärkning

  • Låset beställs separat.
  • Locket kan endast demonteras när låset är upplåst.
  • Införing M20 underifrån.

Leveransen innehåller

  • Lås ingårintei leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Key switch 10 A/240 V~ for all DIN profile semi-cylinder locks

Operating instructions.

Art.nr 0144 30 0163 30

PDF, 279.42 KB

Ladda ner
Key switch 10 AX 250 V~ for all DIN profile semi-cylinders Switch 2-pole

EC Declaration of conformity

Art.nr 0144 00 0144 30

PDF, 143.48 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen