0

Sleutelschakelaar 10 AX 250 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders Schakelaar 2-polig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
0144 30
164,81
4010337144304
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

grijs
EAN 4010337144304
Artikelnr. 0144 30VE 1
EUR 164,81PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Afmetingen
Behuizing aluminium spuitgietwerkB 75 x H 75 x D 66 mm

Let op

  • Slot moet apart worden besteld.
  • Demontage van de kap van de behuizing is pas mogelijk als het slot in de ontgrendelingspositie staat.
  • Invoer M20 van onderaf.

Inhoud

  • Slot is niet bijgeleverd.
Datablad

Bestektekst

Sleutelschakelaar 10 A 240 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 0144 30 0163 30

PDF, 280.36 KB

Download
Key switch 10 AX 250 V~ for all DIN profile semi-cylinders Switch 2-pole

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0144 00 0144 30

PDF, 143.48 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase