Interrupteur à clé 10 AX 250 V~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN Interrupteur à 2 pôles gris
0144 30
164,81
4010337144304
1
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques techniques Dimensions Boîtier en aluminium injecté l 75 x H 75 x P 66 mm
Indications Prière de commander la serrure séparément. Le démontage du couvercle du boîtier uniquement possible lorsque la serrure se trouve en position de déverrouillage. Entrée M20 par en dessous. Contenu de la livraison La serrurene peuvent pas comprise dans la livraison. Module d'interrupteur à clé 10/240~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN Mode d'emploi, bouton-poussoir inverseur unipolaire 0163 00 (également bouton-poussoir de groupe) et interrupteur inverseur bipolaire 0144 00 (également interrupteur de groupe).
Réf. 0144 30
0163 30
PDF, 282.11 KB
Key switch 10 AX 250 V~ for all DIN profile semi-cylinders Switch 2-pole EC Declaration of conformity
Réf. 0144 00
0144 30
PDF, 143.48 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias