0

Interruttore a chiave 10 AX 250 V~ per tutti i semicilindri sagomati DIN Interruttore a 2 poli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
grigio
0144 30
171,07
4010337144304
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

grigio
EAN 4010337144304
Cod. art. 0144 30Conf. 1
171,07 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Dati tecnici

Dimensioni
Scatola di alluminio pressofusoL 75 x H 75 x P 66 mm

Avvisi

  • Ordinare la serratura a parte.
  • Lo smontaggio del coperchio della scatola è possibile solo con serratura in posizione sbloccata.
  • Passacavo M20 dal basso.

Contenuto della dotazione

  • La serraturanonè in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo interruttore a chiave 10/240 V AC per tutti i semicilindri sagomati DIN

Istruzioni d'uso, pulsante commutatore a 1 polo 0163 00 (anche pulsante di gruppo) ed interruttore commutatore 2 poli 0144 00 (anche interruttore di gruppo)

Cod. art. 0144 30 0163 30

PDF, 278.56 KB

Download
Key switch 10 AX 250 V~ for all DIN profile semi-cylinders Switch 2-pole

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0144 00 0144 30

PDF, 143.48 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale