0

Täckplatta med textfält och glasskiva som passar til kapslade vippbrytare, kontrollbrytare och tryckknappar

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
röd RAL 3000
3206 30
4010337123811
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

röd RAL 3000
EAN 4010337123811
Art.nr 3206 30VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Leveransen innehåller

  • Textskylter med text ”Rauchabzug” och ”Hausalarm” samt ”Rookafvoer” och ”Alarm” medföljer.

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen