Abdeckung mit Beschriftungsfeld und Glasscheibe passend zu wassergeschützten Wippschaltern, Kontrollschaltern und Tastern Rot RAL 3000
3206 30
30,33
4010337123811
1
14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Spannungsprüfung von vorn möglich. Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage. Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich. Gut zugängliche Lösehebel. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar. Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden. Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Lieferumfang Beschriftungssschilder "Rauchabzug" und "Hausalarm" sowie "Rookafvoer" und "Alarm" sind beigefügt. Weitere Links Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu Mehr
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank