Deksel med tekstfelt og glassrute passer til vannbeskyttete vippebrytere, kontrollbrytere og trykkknappen
rød RAL 3000
3206 30
4010337123811
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Spenningskontroll fra forsiden mulig. Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon. Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes. Lett tilgjengelig løsespak. Bruddsikker termoplastsokkel. LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard. Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
Leveransens innhold
Tekstskilt "Rauchabzug" og "Hausalarm" samt "Rookafvoer" og "Alarm" følger med.
Ytterligere koblinger
Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase