0

Sats med adaptrar för kabelingenomföring

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
grå
0007 30
4010337007302
1/10

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

grå
EAN 4010337007302
Art.nr 0007 30VE 1/10
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Leveransen innehåller

  • Komplett med kabelingenomföringar för:
    - kanal 15 x 15 mm
    - kanal 15 x 30 mm
    - rör till Ø 20 mm
    - 2knappars (tvillingindragning)
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 000730

RFA, 564 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 000730

IFC, 104.45 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen