0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med grönt fällbart lock o. textfält

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
grön
4440 307
4010337123330
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

grön
EAN 4010337123330
Art.nr 4440 307VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • De jordade uttagens sockel har motsvarande färgmärkning.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.
Datablad

Anbudsunderlag

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover

EC Declaration of conformity

Art.nr 4440 30 4440 31 4440 35 4440 307 4440 309 4450 35 4450 357 4450 359 4560 30 4567 30 4567 35 4569 30 4780 30 4781 30 4789 30

PDF, 223.1 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen