0

Fördragna kablar

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
grå
4780 30
4010337092681
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

grå
EAN 4010337092681
Art.nr 4780 30VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Tekniska data

Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
LedarmaterialStyva och flexibla

Anmärkning

  • I den lodräta kombinationen kan även strömställare, tryckknappar eller ljussignaler användas i stället för de jordade uttagen.
Datablad

Anbudsunderlag

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover

EC Declaration of conformity

Art.nr 4440 30 4440 31 4440 35 4440 307 4440 309 4450 35 4450 357 4450 359 4560 30 4567 30 4567 35 4569 30 4780 30 4781 30 4789 30

PDF, 223.1 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen