0

precableado

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
gris
4780 30
4010337092681
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

gris
EAN 4010337092681
Ref. 4780 30Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Material conductorrígido y flexible

Notas

  • En lugar de las bases de enchufe SCHUKO, en la combinación vertical se pueden utilizar también interruptores, pulsadores o señales luminosas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover

EC Declaration of conformity

Ref. 4440 30 4440 31 4440 35 4440 307 4440 309 4450 35 4450 357 4450 359 4560 30 4567 30 4567 35 4569 30 4780 30 4781 30 4789 30

PDF, 223.1 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios