0

Tryckknapp-busskopplare KP UP 2knappars med 1-punktsmanövrering för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
grå
5161 30
4010337500087
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

grå
EAN 4010337500087
Art.nr 5161 30VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Tryckknappsbusskopplaren är gränssnittet KNX systemet och användaren.

Egenskaper

Knappfunktion

  • Koppla, dimra, markis, värdegivare 1 byte och scenbiapparat.
  • Funktion Koppla: Parametrerbara kommandon för knapptryckning och -släppning (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
  • Funktion dimra: Parametrerbara kommandon för knapptryckning och -släppning (Ljusare-TILL, Mörkare-FRÅN, Ljusare resp. Mörkare-OMKOPPLING, Ljusare-OMKOPPLING, Mörkare-OMKOPPLING, ingen reaktion).
  • Funktion Markis: Parametrerbara kommandon för knapptryckning (UPP, NED, ingen reaktion).
  • Funktion Värdegivare 1 byte: Funktionssättet kan konfigureras.
  • Funktion Scenbiapparat: Funktionssättet kan konfigureras (med eller utan minnesfunktion vid långsam knapptryckning).
  • Vid 1-punktsmanövrering (vinklad vippa) kan vippan endast manövreras från en sida (underifrån).
  • Tryckknapp-busskopplare i system kapslad utanpåliggande (IP44).

Tekniska data

KNX mediumTP256
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KapslingsklassIP44
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet5 till 93 % (ingen kondensering)

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler länkar

Gira tryckknappsbusskopplingsenhet för KNX
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Knapp busskopplare

Bruksanvisning.

Art.nr 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 845.27 KB

Ladda ner
Knapp busskopplare

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0f.

Art.nr 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

VD4, 74.45 KB

Ladda ner
Bus coupler button WP SM, 2-gang with single-point operation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5161 30

PDF, 281.73 KB

Ladda ner
KNX bus coupler button, surface mounted

EC Declaration of conformity

Art.nr 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 140.23 KB

Ladda ner
Push-button bus coupler water-protected surface-mounted

Technical documentation.

Art.nr 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 877.14 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen