0

Vattentät utanpåliggande

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
grå
4485 30
4010337095781
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

grå
EAN 4010337095781
Art.nr 4485 30VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
LedarmaterialStyva och flexibla
Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd0 °C till 45 °C

Anmärkning

  • Godkänd enligt NF C 61-314:2017.
  • Godkänd enligt NBN C 61-112-1:2017.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Datablad

Anbudsunderlag

Socket outlet with earth pin 16 A 250 V~ and shutter surfaced-mounted IP44

EC Declaration of conformity

Art.nr 4485 30 4485 35

PDF, 141.16 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen