0

Mont.app. prot.eau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
gris
4485 30
23,46
4010337095781
1
14

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

gris
EAN 4010337095781
Réf. 4485 30UC 1
23,46 EURSP 14

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Propriétés des conducteursrigide et flexible
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à 45 °C

Indications

  • Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  • Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Socket outlet with earth pin 16 A 250 V~ and shutter surfaced-mounted IP44

EC Declaration of conformity

Réf. 4485 30 4485 35

PDF, 141.16 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias