0

Jalusitryckknapp resp. -brytare 1-polig 10 A 250 V~ med textfält Grupptryckknapp resp. -brytare

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
grå
0154 30
4010337154303
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

grå
EAN 4010337154303
Art.nr 0154 30VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Tekniska data

Anslutningsarea
för styva ledare upp till2,5 mm²
Nominell effekt
LEDi/CFLi100 W

Anmärkning

  • Knappfunktion när man vrider vredet. Efter att mässinglåsningen för knappfunktionen avlägsnas när man vridit vredet något. När man vrider vredet helt hamnar strömställaren i rätt läge.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 015430

RFA, 1.43 MB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 015430

IFC, 863.05 KB

Ladda ner
Blind button or blind switch insert 10 A 250 V~ for cover with toggle switch, 1-pole and 2-pole

EC Declaration of conformity

Art.nr 0154 00 0154 30 0157 00

PDF, 308.74 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen