0

Jalousietaster bzw. -schalter 1-polig 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Gruppentaster bzw. -schalter

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
0154 30
67,80
4010337154303
1
14

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Grau
EAN 4010337154303
Art.-Nr. 0154 30VE 1
67,80 EURPS 14

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre Leiter bis2,5 mm²
Nennleistung
LEDi / CFLi100 W

Hinweise

  • Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 015430

RFA, 1.43 MB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 015430

IFC, 863.05 KB

Download
Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel, 1-polig und 2-polig

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0154 00 0154 30 0157 00

PDF, 308.74 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank