Jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 1-polig 10 A 250 V~ met tekstkader Groependrukcontact resp. -schakelaar grijs
0154 30
64,88
4010337154303
1
14
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken Technische gegevens Aansluitingdoorsnede voor stijve geleiders tot 2,5 mm² Nominaal vermogen LEDi / CFLi 100 W
Let op Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast. Inhoud Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
Downloads Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 015430
RFA, 1.43 MB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 015430
IFC, 863.05 KB
Blind button or blind switch insert 10 A 250 V~ for cover with toggle switch, 1-pole and 2-pole EC Declaration of conformity
Artikelnr. 0154 00
0154 30
0157 00
PDF, 308.74 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase