0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Montaje en superficie protegido del agua

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
gris
4414 30
4010337094449
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

gris
EAN 4010337094449
Ref. 4414 30Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
  • Montage en superficie protegido del agua IP44

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles desde1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidentalde 0 °C a 45 °C

Notas

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
Hoja de datos

Texto descriptivo

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover and shutter

EC Declaration of conformity

Ref. 4414 30

PDF, 145.51 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios