Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) Mont.app. prot.eau gris
4414 30
18,86
4010337094449
1
14
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate. Montage apparent protégé contre l'eau IP44 Caractéristiques techniques section de raccordement pour conducteurs rigides et flexibles de 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante protection renforcée contre les contacts accidentels 0 °C à 45 °C
Indications Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
Téléchargements SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover and shutter EC Declaration of conformity
Réf. 4414 30
PDF, 145.51 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias