Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiligign (Safety Plus) (onderstuk en bovenstuk) SW OB
grijs
4414 30
23,46
4010337094449
1
14
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd. Spatwaterdicht opbouw IP44
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| voor massieve en soepele geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur |
| verhoogde aanraakbeveiliging | 0 °C tot 45 °C |
Let op
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover and shutter
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 4414 30
PDF, 145.51 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase