0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) Protezione dall'acqua sopra intonaco

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
grigio
4414 30
18,86
4010337094449
1
14

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

grigio
EAN 4010337094449
Cod. art. 4414 30Conf. 1
18,86 EURPS 14

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
  • Protezione dall'acqua sopra intonaco IP44

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentalida 0 °C a 45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover and shutter

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4414 30

PDF, 145.51 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale