SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) WG AP Grau
4414 30
18,86
4010337094449
1
14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Wassergeschützt Aufputz IP44 Technische Daten Anschlussquerschnitt für starre und flexible Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur erhöhter Berührungsschutz 0 °C bis 45 °C
Hinweise Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Downloads SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Wg Ap IP44 und Shutter EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 4414 30
PDF, 145.51 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank