0

Acoplador de bus de pulsador montaje en superficie protegido del agua, de 1 elemento con visor de control y mando de 2 puntos, para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
gris
5152 30
4010337500070
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

gris
EAN 4010337500070
Ref. 5152 30Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

El acoplador de bus de pulsador es la interfaz entre el sistema KNX y el usuario.

Características

Función de tecla

  • Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
  • Función de conmutación: Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
  • Función de regulación: Comando parametrizable al pulsar las teclas (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro o más oscuro, conmutación más claro, conmutación más oscuro, ninguna reacción).
  • Función de persiana: Comando parametrizable al pulsar las teclas (arriba, abajo, ninguna reacción).
  • Función de transmisor de valores de 1 byte: funcionamiento configurable.
  • Funcionamiento de mecanismo auxiliar de escenarios: funcionamiento configurable (con o sin función de almacenamiento al pulsar la tecla de forma prolongada).
  • Con el mando de 2 puntos (tecla basculante recta), la tecla basculante se puede controlar por los ambos lados (p. ej. arriba/abajo).
  • Acoplador de bus de pulsador en el sistema de montaje en superficie protegido del agua (IP44).
  • Funciones del LED de estado: El LED rojo puede servir opcionalmente como lámpara de orientación, indicador de activación o indicador de estado.
  • Los conceptos de control de la función de teclas basculantes o de teclas son ajustables.

Función de tecla basculante

  • Conmutación, regulación y persiana.
  • El comando para la activación de las teclas basculantes arriba y abajo es parametrizable (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
  • El comando para la activación de las teclas basculantes arriba y abajo es parametrizable (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro, conmutación más claro, conmutación más oscuro, ninguna reacción).
  • Comando parametrizable con la activación de la tecla basculante (tecla basculante arriba: Arriba / tecla basculante abajo: Abajo, tecla basculante arriba: Abajo / tecla basculante abajo: Arriba).

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Tipo de protecciónIP44
Clase de protecciónIII
Temperatura ambientede -25 °C a +55 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 93 %, (sin condensación)

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Otros enlaces

Unidad de acoplamiento de bus con pulsador Gira para KNX
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Pulsador acoplador de bus

Instrucciones de manejo.

Ref. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 851.01 KB

Descarga
Pulsador acoplador de bus

Base de datos de productos a partir de ETS3.0f.

Ref. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

VD4, 75.46 KB

Descarga
Bus coupler button WP SM, 1-gang with control window and two-point operation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5152 30

PDF, 281.74 KB

Descarga
KNX bus coupler button, surface mounted

EC Declaration of conformity

Ref. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 140.23 KB

Descarga
Push-button bus coupler water-protected surface-mounted

Technical documentation.

Ref. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 877.14 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios