0

Vädersensor för vädercentral (OneKNX)

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
8380 00
4010337124436
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337124436
Art.nr 8380 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Vädersensorn överför sensorvärdena till vädercentralen, som utvärderar sensorinformationen och skickar den till bussen.
  • Vädersensorn kan kommunicera med upp till 20 vädercentraler.

Tekniska data

Driftspänning ext. FörsörjningDC 18–34 V
Egen förbrukning
Anslutning mellan vädersensor och vädercentral
Typ av anslutningFjäderklämma och anslutningsklämma
Monteringssätt
KapslingsklassIP44
Nominell stötspänning0,8 kV
Omgivningstemperatur
Mätområde vind2 till 30 m/s
Mätområde ljusstyrka1 till 100 000 lux
Mätområde temperatur
Mått i mmB 121 H 105 T 227
Max. ledningslängd mellan vädersensor och vädercentral
Antal vädercentraler som kan anslutas till en vädersensor20

Mått

Bredd121,00 mm
Höjd105,00 mm
Djup227,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Weather sensor

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 8380 00

PDF, 279.97 KB

Ladda ner
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Ladda ner
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen