0

Sensore meteo per centrale meteo (OneKNX)

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
8380 00
466,80
4010337124436
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337124436
Cod. art. 8380 00Conf. 1
466,80 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Il sensore meteo viene utilizzato in combinazione con la centrale meteo (5174 00) e dispone dei seguenti sensori:
    - Luminosità da tre direzioni (a 90° di distanza tra loro, punti cardinali: est, sud, ovest)
    - Temperatura
    - Velocità del vento
    - Sensore delle precipitazioni, con riscaldamento integrato.
  • Il sensore meteo trasmette i valori alla centrale meteo, che valuta le informazioni del sensore e le invia sul bus.
  • Il sensore meteo è in grado di comunicare con un massimo di 20 centrali meteo.

Dati tecnici

Tensione di esercizio est. Alimentazione18 – 34 V DC
Consumo propriomax. 5 W
Collegamento tra il sensore meteo e la centrale meteoda 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Tipo di collegamentoMorsetto a molla e morsetto di collegamento
Tipo di montaggioMontaggio a parete o su palo (accessori)
Grado di protezioneIP44
Classe di protezioneIII
Tensione a impulso nominale0,8 kV
Temperatura ambienteda -20 °C a +55 °C
Campo di misura ventoda 2 a 30 m/s
Campo di misura luminositàda 1 a 100000 lux
Campo di misura temperaturada -30 °C a +60 °C
Dimensioni in mmL 121 H 105 P 227
Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo1000
Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo20

Dimensioni

Larghezza121,00 mm
Altezza105,00 mm
Profondità227,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Weather sensor

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 8380 00

PDF, 279.97 KB

Download
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Download
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale