0

Czujnik pogodowy do centrum pogodowego (OneKNX)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
8380 00
4010337124436
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337124436
Nr artykułu 8380 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Czujnik pogodowy przekazuje wartości czujników do centrali pogodowej, która analizuje informacje z czujników i wysyła je do magistrali.
  • Czujnik pogodowy może się komunikować nawet z 20 centralami pogodowymi.

Dane techniczne

Napięcie robocze zasilania zewnętrznego18–34 V DC
Zużycie własne
Połączenie między czujnikiem pogodowym a centralą pogodową
Rodzaj przyłączaSprężynowy zacisk wtykany i zacisk przyłączeniowy
Rodzaj montażu
Stopień ochronyIP44
Klasa ochronnościIII
Znamionowe napięcie udarowe0,8 kV
Temperatura otoczenia
Zakres pomiaru wiatruod 2 do 30 m/s
Zakres pomiaru jasności1 do 100 000 luksów
Zakres pomiaru temperatury
Wymiary w mmszer. 121 wys. 105 głęb. 227
Maksymalna długość przewodu między czujnikiem pogodowym a centralą pogodową
Liczba centrali pogodowych, które można podłączyć do czujnika pogodowego20

Wymiary

Szerokość121,00 mm
Wysokość105,00 mm
Głębokość227,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Weather sensor

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 8380 00

PDF, 279.97 KB

Do pobrania
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Do pobrania
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych