Podzespołów stacji pogodowej składającej się z czujnika pogodowego i centrali pogodowej nie można używać pojedynczo.
Czujnik pogodowy jest wyposażony w następujące czujniki:– jasność z trzech kierunków (w odstępie 90° od siebie; kierunki świata: wschód, południe, zachód)– temperatura– prędkość wiatru– czujnik opadów ze zintegrowanym ogrzewaniem
Czujnik pogodowy przekazuje wartości czujników do centrali pogodowej, która analizuje informacje z czujników i wysyła je do magistrali.
Automatyczna wizualizacja informacji z czujników w aplikacji Gira Smart Home.
Czujnik pogodowy może się komunikować nawet z 20 centralami pogodowymi.
Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.
Kanały funkcyjne
2x alarm wiatrowy, aby przy aktywnym alarmie podłączone żaluzje podnosiły się i były automatycznie blokowane. Stan alarmu wiatrowego jest monitorowany cyklicznie.
1x alarm opadowy, aby przy aktywnym alarmie okna dachowe lub kopuły dachowe natychmiast się zamykały i były automatycznie blokowane. Stan alarmu jest monitorowany cyklicznie.
1x alarm mrozowy, aby przy aktywnym alarmie aktywne ruchy rolet były zatrzymywane i blokowane w celu ochrony silnika rolety. Stan alarmu jest monitorowany cyklicznie.
4x ochrona przed promieniowaniem słonecznym dla 4 fasad z automatyczną funkcją ochrony przed promieniowaniem słonecznym wraz z opóźnieniem analizy w celu zapewnienia niezawodnego działania funkcji. Oddzielna funkcja aktywacji i dezaktywacji w aplikacji Gira Smart Home.
1x funkcja dzień/noc do przełączania między trybem dziennym i nocnym wraz z oddzielną funkcją aktywacji i dezaktywacji w aplikacji Gira Smart Home.
Automatyczna informacja w przypadku zakłóceń komunikacji czujnika pogodowego z centralą pogodową.
Funkcja w systemie Gira KNX
Dane techniczne
Medium KNX
TP256
Gira One Medium
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie znamionowe KNX
DC 21 do 32 V SELV
Zużycie własne
maks. 0,5 W
Przyłącze KNX
od 0,6 do 0,8 mm (kabel magistrali, np. J-Y(St)Y 2 × 2 × 0,8)
Maksymalna długość przewodu między czujnikiem pogodowym a centralą pogodową
1 000 m
Stopień ochrony
IP20
Klasa ochronności
III
Znamionowe napięcie udarowe
0,8 KV
Liczba centrali pogodowych, które można podłączyć do czujnika pogodowego
20
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Montaż na szynie montażowej.
Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
Programowanie i uruchamianie za pomocą Gira Project Assistant (GPA) od wersji 6.1.
Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.