Funktion i Gira One System (från och med september 2026)
Komponenterna i väderstationen, som består av vädersensor och vädercentral, kan inte användas separat.
Vädersensorn har följande sensorer:- Ljusstyrka från tre riktningar (på 90° avstånd från varandra, kompassriktningar: Öst, syd, väst)- temperatur- vindhastighet- nederbördsgivare, med integrerad värme
Vädersensorn överför sensorvärdena till vädercentralen, som utvärderar sensorinformationen och skickar den till bussen.
Automatisk visning av sensorinformation i Gira Smart Home-appen.
Vädersensorn kan kommunicera med upp till 20 vädercentraler.
Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.
Funktionskanaler
2 st. vindlarm så att anslutna jalusier körs upp och spärras automatiskt vid aktivt larm. Status för vindlarm övervakas cykliskt.
1 st. nederbördslarm så att takfönster eller takkupoler stängs omedelbart och spärras automatiskt vid aktivt larm. Larmstatus övervakas cykliskt.
1 st. frostlarm så att pågående körningar av rulljalusier stoppas och spärras vid aktivt larm för att skydda rulljalusimotorn. Larmstatus övervakas cykliskt.
4 st. solskydd för 4 fasader med automatisk solskyddsfunktion inklusive utvärderingsfördröjning för att säkerställa tillförlitlig solskyddsfunktion. Separat aktiverings-/avaktiveringsfunktion i Gira Smart Home-appen.
1 st. dag-/nattfunktion för växling mellan dag- och nattdrift inklusive separat aktiverings-/inaktiveringsfunktion i Gira Smart Home-appen.
Automatisk information vid kommunikationsfel mellan vädersensor och vädercentral.
Funktion i Gira KNX system
Tekniska data
KNX medium
TP256
Gira One Medium
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Nominell spänning KNX
DC 21 till 32 V SELV
Egen förbrukning
max. 0,5 W
Anslutning KNX
0,6 till 0,8 mm (bussledning t.ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Max. ledningslängd mellan vädersensor och vädercentral
1 000 m
Kapslingsklass
IP20
Nominell stötspänning
0,8 KV
Antal vädercentraler som kan anslutas till en vädersensor
20
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Anmärkning
Monteras på DIN-skena.
Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
Programmering och idrifttagning med Gira Projekt Assistent (GPA) från version 6.1.
Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.