0

Vädersensor med vädercentral för Gira One och KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5146 00
4010337124405
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337124405
Art.nr 5146 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

Funktion i Gira One System (från och med september 2026)

  • Komponenterna i väderstationen, som består av vädersensor och vädercentral, kan inte användas separat.
  • Vädersensorn har följande sensorer:- Ljusstyrka från tre riktningar (på 90° avstånd från varandra, kompassriktningar: Öst, syd, väst)- temperatur- vindhastighet- nederbördsgivare, med integrerad värme
  • Vädersensorn överför sensorvärdena till vädercentralen, som utvärderar sensorinformationen och skickar den till bussen.
  • Automatisk visning av sensorinformation i Gira Smart Home-appen.

Funktionskanaler

  • 2 st. vindlarm så att anslutna jalusier körs upp och spärras automatiskt vid aktivt larm. Status för vindlarm övervakas cykliskt.
  • 1 st. nederbördslarm så att takfönster eller takkupoler stängs omedelbart och spärras automatiskt vid aktivt larm. Larmstatus övervakas cykliskt.
  • 1 st. frostlarm så att pågående körningar av rulljalusier stoppas och spärras vid aktivt larm för att skydda rulljalusimotorn. Larmstatus övervakas cykliskt.
  • 4 st. solskydd för 4 fasader med automatisk solskyddsfunktion inklusive utvärderingsfördröjning för att säkerställa tillförlitlig solskyddsfunktion. Separat aktiverings-/avaktiveringsfunktion i Gira Smart Home-appen.
  • 1 st. dag-/nattfunktion för växling mellan dag- och nattdrift inklusive separat aktiverings-/inaktiveringsfunktion i Gira Smart Home-appen.
  • Automatisk information vid kommunikationsfel mellan vädersensor och vädercentral.

Funktion i Gira KNX system

  • Komponenterna i väderstationen, som består av vädersensor och vädercentral, kan inte användas separat.

Tekniska data

Driftspänning ext. FörsörjningDC 18–34 V
Egen förbrukningmax. 0,5 W
Anslutning mellan vädersensor och vädercentral0,6 till 0,8 mm (bussledning t.ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Typ av anslutningFjäderklämma och anslutningsklämma
MonteringssättVäggmontering eller mastfäste
KapslingsklassIII
Nominell stötspänning0,8 kV
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Mätområde vind2 till 30 m/s
Mätområde ljusstyrka1 till 100 000 lux
Mätområde temperatur–30 °C till +60 °C
Mått i mmB 121 H 105 T 227
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX mediumTP256
Nominell spänning KNXDC 21 till 32 V SELV
Anslutning KNX0,6 till 0,8 mm (bussledning t.ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Max. ledningslängd mellan vädersensor och vädercentral1 000 m
Antal vädercentraler som kan anslutas till en vädersensor20

Anmärkning

  • Monteras på DIN-skena.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Programmering och idrifttagning med Gira Projekt Assistent (GPA) från version 6.1.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)3
Bredd121,00 mm
Höjd105,00 mm
Djup227,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Vädersensor med vädercentral För KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 5146 00 5147 00

PDF, 697.63 KB

Ladda ner
Weather control unit with weather sensor for KNX

Technical documentation.

Art.nr 5146 00 5147 00

PDF, 1.16 MB

Ladda ner
Weather sensor with weather control unit for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5146 00

PDF, 281.62 KB

Ladda ner
Weather sensor with weather control unit for KNX

from ETS5.7.7

Art.nr 5146 00 5147 00

ZIP, 467.17 KB

Ladda ner
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Ladda ner
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen