0

Sensor meteorológico con central meteorológica para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5146 00
4010337124405
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337124405
Ref. 5146 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Función en el sistema Gira One (a partir de septiembre de 2026)

  • Los componentes de la estación meteorológica, que consta del sensor meteorológico y la central meteorológica, no se pueden utilizar individualmente.
  • El sensor meteorológico tiene los siguientes sensores:- Luminosidad desde tres direcciones (a 90° de distancia entre sí, puntos cardinales: este, sur, oeste)- Temperatura- Velocidad del viento- Sensor de precipitaciones con calefacción integrada
  • Los valores del sensor meteorológico se transmiten a la central meteorológica, que evalúa la información del sensor y la envía al bus.
  • Visualización automática de la información de los sensores en la aplicación Gira Smart Home.

Canales de función

  • 2 de alarma de viento para que, si se activa la alarma, las persianas conectadas se eleven y se bloqueen automáticamente. El estado de la alarma de viento se supervisa cíclicamente.
  • 1 de alarma de precipitaciones para que, si se activa la alarma, las claraboyas o los tragaluces se activen de inmediato y se bloqueen automáticamente. El estado de la alarma se supervisa cíclicamente.
  • 1 de alarma de helada para que, si se activa la alarma, las persianas enrollables activas se detengan y bloqueen para proteger el motor de persianas enrollables. El estado de la alarma se supervisa cíclicamente.
  • 4 de protección solar para 4 fachadas con función de protección solar automática con retardo de evaluación para garantizar una función de protección solar fiable. Función de activación / desactivación independiente en la aplicación Gira Smart Home.
  • 1 función diurna/nocturna para la conmutación entre modo diurno/nocturno con función de activación/desactivación independiente en la aplicación Gira Smart Home.
  • Información automática en caso de anomalías en la comunicación del sensor meteorológico con la central meteorológica.

Función en el sistema Gira KNX

  • Los componentes de la estación meteorológica, que consta del sensor meteorológico y la central meteorológica, no se pueden utilizar individualmente.
  • El sensor meteorológico dispone de los siguientes sensores:
    - Luminosidad en tres direcciones (a 90° de distancia entre sí, direcciones cardinales: este, sur, oeste)
    -temperatura
    -velocidad del viento
    -precipitaciones, con calefacción integrada
  • El sensor meteorológico transmite los valores de sensor a la central meteorológica, que evalúa la información de los sensores y la envía al bus KNX.
  • El sensor meteorológico puede comunicarse con hasta 20 centrales meteorológicas(5147 00).
  • 10 canales de sensor para viento, precipitaciones, temperatura y luminosidad. Dentro de los canales de sensor, se pueden crear enlaces lógicos Y/O para evaluar conjuntamente varios valores de sensor.
  • Retardo de evaluación en todos los sensores para garantizar un funcionamiento fiable.
  • 8 canales de protección solar para 8 fachadas con función de protección solar automática incl. retardo de evaluación para garantizar una función de protección solar fiable.
  • 2 objetos para sensores de luminosidad externos.
  • Objeto día/noche predefinido para la conmutación entre el modo diurno/nocturno con función de activación/desactivación independiente por el objeto de comunicación.
  • Objeto de comunicación que informa sobre las interferencias de comunicación del sensor meteorológico con la central meteorológica.

Datos técnicos

Sensor meteorológico
Tensión de servicio ext. Alimentación18 – 34 V CC
Consumo propiomáx. 5 W
Conexión entre el sensor meteorológico y la central meteorológicaDe 0,6 a 0,8 mm (cable de bus, p. ej., J-Y(St)Y  2 x 2 x 0,8)
Tipo de conexiónBorne enchufable con resorte y borne de conexión
Tipo de montajeFijación en poste o mural
Tipo de protecciónIP44
Clase de protecciónIII
Tensión nominal de impacto0,8 KV
Temperatura ambienteDe -20 °C a +55 °C
Rango de medición del vientoDe 2 a 30 m/s
Rango de medición de la luminosidadDe 1 a 100.000  lux
Rango de medición de la temperaturaDe -30 °C a +60 °C
Dimensiones en mmAn. 121 Al. 105 P. 227
Central meteorológica para
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Medio KNXTP256
Tensión nominal KNX21 CC a 32 V SELV
Consumo propioMáx. 0,5 W
Conexión KNXDe 0,6 a 0,8 mm (cable de bus, p. ej., J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Longitud máxima de cable entre el sensor meteorológico y la central meteorológica1.000 m
Tipo de protecciónIP20
Clase de protecciónIII
Tensión nominal de impacto0,8 kV
Número de centrales meteorológicas que se pueden conectar a un sensor meteorológico20
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 6.1.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)3
Anchura121,00 mm
Altura105,00 mm
Profundidad227,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor meteorológico con central meteorológica para KNX

Instrucciones de uso.

Ref. 5146 00 5147 00

PDF, 697.53 KB

Descarga
Sensor meteorológico con central meteorológica para KNX

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7

Ref. 5146 00 5147 00

ZIP, 467.17 KB

Descarga
Weather control unit with weather sensor for KNX

Technical documentation.

Ref. 5146 00 5147 00

PDF, 1.16 MB

Descarga
Weather sensor with weather control unit for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5146 00

PDF, 281.62 KB

Descarga
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Descarga
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios