0

Czujnik pogodowy z centralą pogodową do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5146 00
4010337124405
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337124405
Nr artykułu 5146 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

Funkcja w systemie Gira One (od września 2026)

  • Podzespołów stacji pogodowej składającej się z czujnika pogodowego i centrali pogodowej nie można używać pojedynczo.
  • Czujnik pogodowy jest wyposażony w następujące czujniki:– jasność z trzech kierunków (w odstępie 90° od siebie; kierunki świata: wschód, południe, zachód)– temperatura– prędkość wiatru– czujnik opadów ze zintegrowanym ogrzewaniem
  • Czujnik pogodowy przekazuje wartości czujników do centrali pogodowej, która analizuje informacje z czujników i wysyła je do magistrali.
  • Automatyczna wizualizacja informacji z czujników w aplikacji Gira Smart Home.

Kanały funkcyjne

  • 2x alarm wiatrowy, aby przy aktywnym alarmie podłączone żaluzje podnosiły się i były automatycznie blokowane. Stan alarmu wiatrowego jest monitorowany cyklicznie.
  • 1x alarm opadowy, aby przy aktywnym alarmie okna dachowe lub kopuły dachowe natychmiast się zamykały i były automatycznie blokowane. Stan alarmu jest monitorowany cyklicznie.
  • 1x alarm mrozowy, aby przy aktywnym alarmie aktywne ruchy rolet były zatrzymywane i blokowane w celu ochrony silnika rolety. Stan alarmu jest monitorowany cyklicznie.
  • 4x ochrona przed promieniowaniem słonecznym dla 4 fasad z automatyczną funkcją ochrony przed promieniowaniem słonecznym wraz z opóźnieniem analizy w celu zapewnienia niezawodnego działania funkcji. Oddzielna funkcja aktywacji i dezaktywacji w aplikacji Gira Smart Home.
  • 1x funkcja dzień/noc do przełączania między trybem dziennym i nocnym wraz z oddzielną funkcją aktywacji i dezaktywacji w aplikacji Gira Smart Home.
  • Automatyczna informacja w przypadku zakłóceń komunikacji czujnika pogodowego z centralą pogodową.

Funkcja w systemie Gira KNX

  • Podzespołów stacji pogodowej składającej się z czujnika pogodowego i centrali pogodowej nie można używać pojedynczo.

Dane techniczne

Napięcie robocze zasilania zewnętrznego18–34 V DC
Zużycie własnemaks. 0,5 W
Połączenie między czujnikiem pogodowym a centralą pogodową0,6 do 0,8 mm (przewód magistralny, np. J-Y(St)Y 2 × 2 × 0,8)
Rodzaj przyłączaSprężynowy zacisk wtykany i zacisk przyłączeniowy
Rodzaj montażuMocowanie ścienne lub masztowe
Stopień ochronyIP20
Klasa ochronnościIII
Znamionowe napięcie udarowe0,8 kV
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Zakres pomiaru wiatruod 2 do 30 m/s
Zakres pomiaru jasności1 do 100 000 luksów
Zakres pomiaru temperaturyod -30°C do +60°C
Wymiary w mmszer. 121 wys. 105 głęb. 227
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Medium KNXTP256
Napięcie znamionowe KNXDC 21 do 32 V SELV
Przyłącze KNXod 0,6 do 0,8 mm (kabel magistrali, np. J-Y(St)Y 2 × 2 × 0,8)
Maksymalna długość przewodu między czujnikiem pogodowym a centralą pogodową1 000 m
Liczba centrali pogodowych, które można podłączyć do czujnika pogodowego20

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą Gira Project Assistant (GPA) od wersji 6.1.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)3
Szerokość121,00 mm
Wysokość105,00 mm
Głębokość227,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik pogodowy ze stacją pogodową do KNX

Instrukcja montażu i obsługi.

Nr artykułu 5146 00 5147 00

PDF, 693.7 KB

Do pobrania
Weather control unit with weather sensor for KNX

Technical documentation.

Nr artykułu 5146 00 5147 00

PDF, 1.16 MB

Do pobrania
Weather sensor with weather control unit for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5146 00

PDF, 281.62 KB

Do pobrania
Weather sensor with weather control unit for KNX

from ETS5.7.7

Nr artykułu 5146 00 5147 00

ZIP, 467.17 KB

Do pobrania
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Do pobrania
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych