0

Sensor meteorológico para central meteorológica (OneKNX)

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
8380 00
4010337124436
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337124436
Ref. 8380 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • El sensor meteorológico se utiliza en combinación con la central meteorológica (5174 00) y dispone de los siguientes sensores:
    - luminosidad en tres direcciones (a 90° de distancia entre sí, direcciones cardinales: este, sur, oeste)
    -temperatura
    -velocidad del viento
    -precipitaciones, con calefacción integrada
  • Los valores del sensor meteorológico se transmiten a la central meteorológica, que evalúa la información del sensor y la envía al bus.
  • El sensor meteorológico puede comunicarse con hasta 20 centrales meteorológicas.

Datos técnicos

Tensión de servicio ext. Alimentación18 – 34 V CC
Consumo propioMáx. 5 W
Conexión entre el sensor meteorológico y la central meteorológicaDe 0,6 a 0,8 mm (cable de bus, p. ej., J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Tipo de conexiónBorne enchufable con resorte y borne de conexión
Tipo de montajeFijación en poste o mural (accesorios)
Tipo de protecciónIP44
Clase de protecciónIII
Tensión nominal de impacto0,8 kV
Temperatura ambienteDe -20 °C a +55 °C
Rango de medición del vientoDe 2 a 30 m/s
Rango de medición de la luminosidadDe 1 a 100.000  lux
Rango de medición de la temperaturaDe -30 °C a +60 °C
Dimensiones en mmAn. 121 Al. 105 P. 227
Longitud máxima de cable entre el sensor meteorológico y la central meteorológica1000
Número de centrales meteorológicas que se pueden conectar a un sensor meteorológico20

Dimensiones

Anchura121,00 mm
Altura105,00 mm
Profundidad227,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Weather sensor

PSTI Statement of Compliance

Ref. 8380 00

PDF, 279.97 KB

Descarga
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Descarga
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios