0

Værsensor for værsentral (OneKNX)

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
8380 00
4010337124436
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337124436
Art.nr. 8380 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Værsensoren brukes i kombinasjon med værsentralen (5174 00), og har følgende sensorer:
    - Lysstyrke fra tre himmelretninger (med 90° avstand, himmelretninger: øst, sør, vest)
    - Temperatur
    - Vindhastighet
    - Nedbørsensor med integrert oppvarming.
  • Værsensoren overfører sensorverdiene til værsentralen, som evaluerer sensorinformasjonen og sender den til bussen.
  • Værsensoren kan kommunisere med inntil 20 værsentraler.

Tekniske spesifikasjoner

Driftsspenning ekst. forsyningDC 18 – 34 V
Eget forbrukmaks. 5 W
Tilkobling mellom værsensor og værsentral0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
TilkoblingstypeFjærstikklemme og tilkoblingsklemme
MonteringsmetodeVegg- eller stolpefeste (tilbehør)
BeskyttelsesgradIP44
BeskyttelsesklasseIII
Målestøtspenning0,8 kV
Omgivelsestemperatur-20 °C til +55 °C
Måleområde vind2 til 30 m/s
Måleområde lysstyrke1 til 100 000 Lux
Måleområde temperatur-30 °C til +60 °C
Mål i mmB 121 H 105 D 227
Maksimal ledninglengde mellom værsensor og værsentral1000
Antall værsentraler som kan kobles til én værsensor20

Mål

Bredde121,00 mm
Høyde105,00 mm
Dybde227,00 mm
Datablad

Programvare

Weather sensor

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 8380 00

PDF, 279.97 KB

Nedlasting
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Nedlasting
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase