0

Værsentral for Gira One og KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
5147 00
4010337124412
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337124412
Art.nr. 5147 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Funksjon i Gira One systemet (fra september 2026)

  • Komponentene værsensor og værsentral utgjør til sammen en værstasjonen, og kan ikke brukes enkeltvis.
  • Værsensoren har følgende sensorer:- Lysstyrke fra tre retninger (med 90° avstand, himmelretninger: øst, sør, vest)- Temperatur- Vindstyrke- Nedbørsensor med integrert varmeanlegg
  • Værsensoren overfører sensorverdiene til værsentralen, som evaluerer sensorinformasjonen og sender den til bussen.
  • Automatisk visualisering av sensorinformasjon i Gira Smart Home-appen.
  • Værsensoren kan kommunisere med inntil 20 værsentraler.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Funksjonskanaler

  • 2x vindalarm, slik at tilknyttede persienner kjøres opp og sperres automatisk når alarmen aktiveres. Vindalarmens status overvåkes syklisk.
  • 1x nedbøralarm slik at takvinduer eller takkupler lukkes umiddelbart og sperres automatisk når alarmen aktiveres. Statusen for alarmen overvåkes syklisk.
  • 1x frostalarmen, slik at aktiv kjøring av rullegardiner stanses og sperres når for å beskytte rullegardinmotoren når alarmen aktiveres. Statusen for alarmen overvåkes syklisk.
  • 4x solbeskyttelse for 4 fassader med automatisk solbeskyttelsesfunksjon inkl. evalueringsforsinkelse for å sikre pålitelig solbeskyttelsesfunksjon. Separat aktiverings-/deaktiveringsfunksjon i Gira Smart Home-appen.
  • 1x dag-/nattfunksjon for omkobling mellom dag- og nattmodus, inkl. separat aktiverings-/deaktiveringsfunksjon i Gira Smart Home-appen.
  • Automatisk informasjon ved kommunikasjonsfeil på værsensoren med værsentral.

Funksjon i Gira KNX systemet

  • Værsentralen brukes i kombinasjon med værsensoren 8380 00. Den evaluerer sensorinformasjonen og sender den til KNX:
    - Vindhastighet
    - Utvendig temperatur
    - Lysstyrke i lux fra de tre lysstyrkesensorene inkl. maksimal lysstyrke.
    - Nedbør (ja/nei)
  • Det kan tilkobles inntil 20 værsentraler til en værsensor.
  • 10 sensorkanaler for vind, nedbør, temperatur og lysstyrke. Innenfor sensorkanalene kan det opprettes logiske OG/ELLER-tilknytninger for å kunne evaluere flere sensorverdier sammen.
  • Evalueringsforsinkelse for alle sensorer for å sikre pålitelig funksjonalitet.
  • 8 solbeskyttelseskanaler for 8 fasader med automatisk solbeskyttelsesfunksjon og evalueringsforsinkelse for å sikre pålitelig solavskjermingsfunksjon.
  • 2 objekter for eksterne lysstyrkesensorer.
  • Fordefinert dag/natt-objekt for omkobling mellom dag-/nattmodus inkl. separat aktiverings-/deaktiveringsfunksjon via kommunikasjonsobjektet.
  • Kommunikasjonsobjekt som informerer om funksjonsfeil fra værsensoren med værsentralen.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Nominell spenning KNXDC 21 til 32 V SELV
Eget forbrukmaks. 0,5 W
Tilkobling KNX0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Maksimal ledninglengde mellom værsensor og værsentral1 000 m
BeskyttelsesgradIP20
BeskyttelsesklasseIII
Målestøtspenning0,8 KV
Antall værsentraler som kan kobles til én værsensor20
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Montering på DIN-profilskinne.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 6.1.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)3
Datablad

Programvare

Værsensor med værsentral for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 5146 00 5147 00

PDF, 695.38 KB

Nedlasting
Weather control unit for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5147 00

PDF, 281.6 KB

Nedlasting
Weather control unit with weather sensor for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 5146 00 5147 00

PDF, 1.16 MB

Nedlasting
Weather sensor with weather control unit for KNX

from ETS5.7.7

Art.nr. 5146 00 5147 00

ZIP, 467.17 KB

Nedlasting
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Nedlasting
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase