Fonction dans le système Gira One (À partir de septembre 2026)
Les composants de la station météo constituée d'un capteur météo et d'une centrale météo ne peuvent pas être utilisés individuellement.
Le capteur météo dispose des capteurs suivants :- Luminosité dans trois directions (distantes de 90° l’une par rapport à l’autre, points cardinaux : est, sud, ouest)- Température- Vitesse du vent- Capteur de précipitations, avec chauffage intégré
Le capteur météo transmet les valeurs à la centrale météo, qui évalue les informations du capteur et les envoie sur le bus.
Visualisation automatique des informations du capteur dans l’application Gira Smart Home.
Le capteur météo peut communiquer avec jusqu'à 20 centrales météo.
Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.
Canaux fonctionnels
2x alarmes de vent permettant la montée et le verrouillage automatiques des stores connectés lorsque l’alarme est active. L’état de l’alarme de vent est surveillé de manière cyclique.
1x alarme de précipitations permettant la fermeture immédiate et le verrouillage automatique des lucarnes ou des dômes de toit lorsque l’alarme est active. L’état de l’alarme est surveillé de manière cyclique.
1x alarme de gel permettent l’arrêt et le verrouillage des déplacements actifs de volets roulants pour protéger le moteur lorsque l’alarme est active. L’état de l’alarme est surveillé de manière cyclique.
4x protections solaires pour 4 façades avec fonction pare-soleil automatique, avec délai d’évaluation pour garantir une fonction pare-soleil fiable. Fonction d’activation/désactivation séparée dans l’application Gira Smart Home.
1x fonction jour/nuit pour la commutation entre le mode jour/nuit, avec fonction d’activation/désactivation séparée dans l’application Gira Smart Home.
Information automatique en cas de dysfonctionnement de la communication entre le capteur météo et la centrale météo.
Fonction dans le système KNX Gira
La centrale météo est utilisée en combinaison avec le capteur météo 8380 00. Elle évalue les informations du capteur et les transmet sur KNX : - Vitesse du vent - Température extérieure - Luminosité en lux des trois capteurs de luminosité, y compris la luminosité maximale. - Précipitations (oui / non)
Jusqu'à 20 centrales météo peuvent être connectées à un capteur météo.
10 canaux de capteur pour le vent, les précipitations, la température et la luminosité. Des liens logiques ET/OU peuvent être créés à l'intérieur des canaux du capteur pour évaluer ensemble plusieurs valeurs de capteur.
Temporisation d'évaluation pour tous les capteurs pour garantir une fonctionnalité fiable.
8 canaux de protection solaire pour 8 façades avec fonction pare-soleil automatique incluse. Temporisation d'évaluation pour garantir une fonction fiable de protection solaire.
2 objets pour capteurs de luminosité externes.
Objet jour/nuit prédéfini pour la commutation entre mode jour/nuit, avec fonction d'activation/désactivation séparée par l'objet de communication.
Objet de communication qui informe la centrale météo des perturbations de communication du capteur météo.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Support Gira One
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension nominale KNX
21 CC à 32 V SELV
Autoconsommation
max. 0,5 W
Raccordement KNX
0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Longueur de câble maximale entre le capteur météo et la centrale météo
1 000 m
Indice de protection
IP20
Classe de protection
III
Tension de choc nominale
0,8 KV
Nombre de centrales météo pouvant être connectées à un capteur météo
20
Température ambiante
-5°C à +45°C
Indications
Montage sur rail DIN.
Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 6.1.
Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.
Contenu de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.