Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
| Spänningsförsörjning | |
| System | Flatkabel, 10-polig |
| Buss med två ledare | via styrmodul eller via extra spänningsförsörjning (DC 24 V 300 mA) |
| Effektförbrukning | |
| Maximal | 1 W |
| Standby-drift: | 200 mW |
| Anslutningar | |
| Buss med två ledare | 1 x klämma |
| ZV | 1 x klämma |
| System | 2 x kontaktlist |
| Video (analog) | 1 x kontaktlist |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +70 °C |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Bredd | 106,50 mm |
| Höjd | 106,50 mm |