0

Módulo de intercomunicación System 106

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
acero inoxidable
5563 920
4010337022428
1
aluminio
5563 926
4010337022411
-
-
aluminio (anodizado)
5563 916
4010337137948
1
blanco tráfico (pintado)
5563 902
4010337022404
1
acero inoxidable V4A
5563 914
4010337091950
1
Bronce (PVD)
5563 921
4010337100850
1
negro mate (pintado)
5563 925
4010337100690
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

acero inoxidable
EAN 4010337022428
Ref. 5563 920Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio
EAN 4010337022411
Ref. 5563 926Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
aluminio (anodizado)
EAN 4010337137948
Ref. 5563 916Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco tráfico (pintado)
EAN 4010337022404
Ref. 5563 902Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable V4A
EAN 4010337091950
Ref. 5563 914Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Bronce (PVD)
EAN 4010337100850
Ref. 5563 921Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337100690
Ref. 5563 925Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.

Adaptable individualmente mediante montaje modular
El sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.
Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.

Materiales de alta calidad
Los módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.

Instalación sencilla y montaje por pasos
El sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario.

Posibilidades de rotulación individuales
Los módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

  • La función de manos libres permite la comunicación entre el interior y el exterior.
  • Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
  • Alimentación eléctrica mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para alimentación adicional (necesaria p. ej. a partir de 3 módulos de cámara).
  • Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de intercomunicador exterior) reciben tensión de alimentación a través del módulo de voz.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
SistemaCable plano, 10 polos
Bus de 2 hilosa través de unidad de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA)
Consumo de potencia
Máximo1 W
Modo stand by200 mW
Conexiones
Bus de 2 hilos1 x borne de enchufe
Alimentación adicional1 x borne de enchufe
Sistema2 x regleta de enchufes
Vídeo (analógico)1 x regleta de enchufes
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Clase de protecciónIP54

Dimensiones

Anchura106,50 mm
Altura106,50 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

System 106 Módulo de voz

Manual de uso

Ref. 5563 ..

PDF, 233.34 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
System 106 intercom module

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926

PDF, 303.26 KB

Descarga
System 106 intercom module

EC Declaration of conformity

Ref. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926 8550 00

PDF, 167.25 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios