0

System 106 Módulo de cámara

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
cristal negro
5561 000
4010337022497
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

cristal negro
EAN 4010337022497
Ref. 5561 000Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.

Adaptable individualmente mediante montaje modular
El sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.
Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.

Materiales de alta calidad
Los módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.

Instalación sencilla y montaje por pasos
El sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario.

Posibilidades de rotulación individuales
Los módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

  • Tras el cristal negro sustituible se oculta una cámara de alta calidad y gran fotosensibilidad. Gracias al ángulo de detección de 100°, el usuario está siempre al tanto de lo que ocurre frente a la puerta de su casa.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Sistemamediante cable plano, 10 polos
hasta 2 módulos de cámaramediante unidad de control de vídeo
a partir de 3 módulos de cámaraadicionalmente mediante alimentación eléctrica para intercomunicación 24 V DC 300 mA
Consumo de potencia
Máximo2,7 W (cámara activa en funcionamiento nocturno)
Modo stand by80 mW
Conexiones
System (cable plano, 10 polos)2 x regleta de enchufes
Vídeo (analógico)1 x regleta de enchufes
Sensor de cámara
TipoCMOS 1/3″
Resolución2 MP
Alcance de detección visible100°
Área de detección mostrada (en pantalla)
Botón giratorio en posición 9100°
en salida 4:3 normal85°
Sistema de colorPAL
Resolución de la señal de vídeoAnalógica CVBS, 50Hz/625 líneas
Umbral de conmutación de funcionamiento diurno a nocturno1 lx
Fotosensibilidad en modo blanco y negro0,1 lx
Tiempo de cierre del obturador electrónicohasta 1/60 000 s
Altura de montaje recomendada1,50 m
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Tipo de protecciónIP54

Otros enlaces

Intercomunicación modular y flexible
Vea quién está en la puerta con el Gira System 106. Superficies elegantes, materiales robustos y la más moderna tecnología en un diseño compacto garantizan comodidad, seguridad y una apariencia elegante en la entrada. Este sistema modular permite una máxima flexibilidad de configuración y puede adaptarse o ampliarse en cualquier momento. Su montaje directo sobre la pared lo hace adecuado tanto para edificios de nueva construcción como para reequipamientos. El Gira System 106 es compatible con todos los intercomunicadores interiores Gira y con las soluciones de intercomunicación de Gira.

Más

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5561000

RFA, 384 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5561000

IFC, 11.68 KB

Descarga
System 106 Módulo de cámara

Manual de uso

Ref. 5561 000

PDF, 376.47 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
System 106 camera module

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5561 000

PDF, 279.42 KB

Descarga
System 106 camera module

EC Declaration of conformity

Ref. 5561 000 8570 00

PDF, 234.79 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios