0

System 106 kameramodul

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
glass svart
5561 000
6300043
4010337022497
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

glass svart
EAN 4010337022497
Art.nr. 5561 000VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

Egenskaper

  • Bak den utskiftbare svarte glassplaten gjemmer det seg et førsteklasses kamera med høy lysfølsomhet. Takket være en registreringsvinkel på 100° er brukeren alltid informert om det som skjer foran husdøren.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning
Systemvia flatkabel, 10-polet
opptil 2 kameramodulervia styreenhet video
fra 3. kameramodulekstra via spenningsforsyning for porttelefon DC 24 V 300 mA
Inngangseffekt
Maks.2,7 W (kamera aktivt i nattmodus)
Standbymodus80 mW
Tilkoblinger
System (flatkabel, 10-polet)2 x støpsellist
Video (analog)1 x støpsellist
Kamerasensor
TypeCMOS 1/3″
Oppløsning2 MP
Synlig registreringsområde100°
Fremstilt registreringsområde (på skjermen)
Skruknapp i posisjon 9100°
ved normal 4:3-gjengivelse85°
FargesystemPAL
Oppløsning videosignalAnalog-CVBS, 50Hz/625 linjer
Omkoblingsgrense dag- til nattmodus1 lx
Lysfølsomhet ved svart/hvitt-modus0,1 lx
Elektronisk blender, lukkertidopptil 1/60 000 s
Anbefalt monteringshøyde1,50 m
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
BeskyttelsesgradIP54

Ytterligere koblinger

Modulær og fleksibel porttelefon
Se hvem som står utenfor døren - med Gira System 106. Edel og puristisk design, robuste materialer og høymoderne teknologi i kompakt konstruksjon sørger for komfort, sikkerhet og en elegant fremtoning ved døren. Det modulære systemet gjør konfigureringen meget fleksibel, og systemet kan når som helst tilpasses eller utvides. Systemet kan enkelt monteres på veggen og egner seg like godt for nybygg som for etterinstallasjon. Gira System 106 er kompatibelt med samtlige Gira svarapparater og porttelefonsystemer fra Gira.

Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5561000

RFA, 384 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5561000

IFC, 11.68 KB

Nedlasting
System 106 kameramodul

Bruksanvisning

Art.nr. 5561 000

PDF, 357.5 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
System 106 camera module

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5561 000

PDF, 279.42 KB

Nedlasting
System 106 camera module

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5561 000 8570 00

PDF, 234.79 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase