0

Modułem kamery System 106

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
szkło, czarny
5561 000
4010337022497
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

szkło, czarny
EAN 4010337022497
Nr artykułu 5561 000Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Cechy

  • Za wymienną szybką z czarnego szkła kryje się wysokiej jakości kamera o wysokiej czułości na światło. Szeroki kąt wykrywania wynoszący 100° zapewnia widoczność wszystkiego, co dzieje się przed drzwiami.

Dane techniczne

Zasilanie
Systemprzez przewód płaski, 10-żyłowy
Do 2 modułów kamerprzez sterownik wideo
Od 3. modułu kamerydodatkowo przez zasilacz systemu domofonowego DC 24 V 300 mA
Pobór mocy
Maksymalnie2,7 W (kamera aktywna w trybie nocnym)
Tryb czuwania80 mW
Przyłącza
System (przewód płaski, 10-żyłowy)2 x listwa wtyczkowa
Wideo (analogowe)1 x listwa wtyczkowa
Matryca kamery
TypCMOS 1/3″
Rozdzielczość2 MP
Widoczny obszar rejestracji100°
Przedstawiany kąt obrazu (na ekranie)
Pokrętło w położeniu 9100°
Przy normalnym wyświetlaniu 4:385°
System kolorówPAL
Rozdzielczość sygnału wideoanalogowy CVBS, 50 Hz/625 linii
Próg przełączania z trybu dziennego/nocnego1 lx
Światłoczułość w trybie czarno-białym0,1 lx
Czas zamykania przysłony elektronicznejdo 1/60 000 s
Zalecana wysokość montażu1,50 m
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Stopień ochronyIP54

Dalsze linki

Modułowy i elastyczny system domofonowy
Zobacz, kto stoi przed drzwiami - przy zastosowaniu systemu 106 firmy Gira. Minimalistyczne, eleganckie wzornictwo, wytrzymałe materiały i najnowocześniejsza technologia w kompaktowej konstrukcji zapewniają komfort, bezpieczeństwo oraz elegancki wygląd na drzwiach. Modułowy system oferuje najwyższą swobodę podczas konfiguracji oraz w każdej chwili możliwość dostosowania lub rozszerzenia. System, zamontowany po prostu na ścianie, jest odpowiedni zarówno do nowych konstrukcji, jak i do modernizacji. Gira System 106 jest kompatybilny ze wszystkimi unifonami Gira i systemami domofonowymi firmy Gira.

Więcej

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 5561000

RFA, 384 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 5561000

IFC, 11.68 KB

Do pobrania
System 106 z modułem kamery

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 5561 000

PDF, 357.96 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych