0

Obudowa System 106, w jednej płaszczyźnie

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
5511 00
4010337102076
1
2x
5512 00
4010337102083
1
3x
5513 00
4010337102090
1
4x
5514 00
4010337102144
1
2 x 2x
5518 00
4010337107873
1
5x
5515 00
4010337102151
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337102076
Nr artykułu 5511 00Op. 1
SC
2x
EAN 4010337102083
Nr artykułu 5512 00Op. 1
SC
3x
EAN 4010337102090
Nr artykułu 5513 00Op. 1
SC
4x
EAN 4010337102144
Nr artykułu 5514 00Op. 1
SC
2 x 2x
EAN 4010337107873
Nr artykułu 5518 00Op. 1
SC
5x
EAN 4010337102151
Nr artykułu 5515 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Niezależnie od postępu prac budowlanych obudowy można montować już w budynkach w stanie surowym.
Obudowy wykonane są ze stopu metali i dostępne w wersji lakierowanej na kolor antracytowy. Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata.

Cechy

  • Montaż pionowy i poziomy umożliwia optymalne dostosowanie do miejsca instalacji.
  • Obudowy można zamontować, gdy tylko zostanie ukończona fasada.

Wskazówki

  • Obudowa System 106, w jednej płaszczyźnie 1x, tylko do stosowania z modułem bramofonu i podzespołami Keyless In System 106.
  • Do zastosowania z puszką montażowa System 106, w jednej płaszczyźnie w przypadku dostępnej na miejscu płyty przedniej (skrzynka na listy, montaż z boku drzwi itp.).

Zakres dostawy

  • Kabel płaski, 10-pinowy oraz rezystory terminujące należą do zakresu dostawy (z wyjątkiem: obudowy System 106, montowanej w jednej płaszczyźnie, 1x).

Wymiary

Szerokość106,50 mm
Wysokość532,50 mm
Głębokość25,35 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

System 106 flush-mounted housing1-gang to 5-gang

Installation instructions

Nr artykułu 5511 00 5512 00 5513 00 5514 00 5515 00 5518 00

PDF, 3.4 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych