0

Scatola a filo System 106

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
1 modulo
5511 00
128,30
4010337102076
1
20
2 moduli
5512 00
144,33
4010337102083
1
20
3 moduli
5513 00
162,38
4010337102090
1
20
4 moduli
5514 00
182,67
4010337102144
1
20
2 x 2 moduli
5518 00
182,67
4010337107873
1
20
5 moduli
5515 00
228,36
4010337102151
1
20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

1 modulo
EAN 4010337102076
Cod. art. 5511 00Conf. 1
128,30 EURPS 20
2 moduli
EAN 4010337102083
Cod. art. 5512 00Conf. 1
144,33 EURPS 20
3 moduli
EAN 4010337102090
Cod. art. 5513 00Conf. 1
162,38 EURPS 20
4 moduli
EAN 4010337102144
Cod. art. 5514 00Conf. 1
182,67 EURPS 20
2 x 2 moduli
EAN 4010337107873
Cod. art. 5518 00Conf. 1
182,67 EURPS 20
5 moduli
EAN 4010337102151
Cod. art. 5515 00Conf. 1
228,36 EURPS 20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo.
Scatole disponibili in lega metallica in antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata.

Caratteristiche

  • Il montaggio verticale e orizzontale consente un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
  • Le scatole possono essere montate una volta completata la facciata.

Avvisi

  • Alloggiamento a filo System 106, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In.
  • Per l'impiego con scatola da incasso a filo System 106 in caso di piastra frontale presente in loco (cassetta delle lettere, installazione lato porta, ecc.).

Contenuto della dotazione

  • Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola del System 106 montata a filo a 1 modulo).

Dimensioni

Larghezza106,50 mm
Altezza532,50 mm
Profondità25,35 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

System 106 flush-mounted housing1-gang to 5-gang

Installation instructions

Cod. art. 5511 00 5512 00 5513 00 5514 00 5515 00 5518 00

PDF, 3.4 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale