Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Spannungsversorgung | |
| System | über Flachbandkabel, 10-polig |
| bis 2 Kameramodule | über Steuergerät Video |
| ab 3. Kameramodul | zusätzlich über Spannungsversorgung für Türkommunikation DC 24 V 300 mA |
| Leistungsaufnahme | |
| Maximal | 2,7 W (Kamera im Nachtbetrieb aktiv) |
| Stand-by-Betrieb | 80 mW |
| Anschlüsse | |
| System (Flachbandkabel, 10-polig) | 2 x Steckerleiste |
| Video (analog) | 1 x Steckerleiste |
| Kamerasensor | |
| Typ | CMOS 1/3″ |
| Auflösung | 2 MP |
| Sichtbarer Erfassungsbereich | 100° |
| Dargestellter Erfassungsbereich (am Bildschirm) | |
| Drehknopf auf Position 9 | 100° |
| bei normaler 4:3 Ausgabe | 85° |
| Farbsystem | PAL |
| Auflösung Videosignal | Analog-CVBS, 50Hz/625 Zeilen |
| Umschaltschwelle Tag- auf Nachtbetrieb | 1 lx |
| Lichtempfindlichkeit im S/W-Betrieb | 0,1 lx |
| Elektronische Blende Verschlusszeit | bis zu 1/60 000 s |
| Empfohlene Montagehöhe | 1,50 m |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Schutzart | IP54 |
Modulare und flexible Türkommunikation
Sehen, wer vor der Tür steht - mit dem Gira System 106. Edel-puristisches Design, robuste Materialien und modernste Technologie in kompakter Bauweise sorgen für Komfort, Sicherheit und ein elegantes Erscheinungsbild an der Tür. Das modulare System bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration und jederzeit die Möglichkeit, es anzupassen oder zu erweitern. Einfach auf die Wand montiert eignet sich das System ebenso für den Neubau wie für die Nachrüstung. Das Gira System 106 ist mit sämtlichen Gira Wohnungsstationen und Türkommunikationslösungen von Gira kompatibel.
Mehr
Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr