0

System 106 Gehäuse flächenbündig

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
5511 00
128,30
4010337102076
1
20
2fach
5512 00
144,33
4010337102083
1
20
3fach
5513 00
162,38
4010337102090
1
20
4fach
5514 00
182,67
4010337102144
1
20
2 x 2fach
5518 00
182,67
4010337107873
1
20
5fach
5515 00
228,36
4010337102151
1
20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

1fach
EAN 4010337102076
Art.-Nr. 5511 00VE 1
128,30 EURPS 20
2fach
EAN 4010337102083
Art.-Nr. 5512 00VE 1
144,33 EURPS 20
3fach
EAN 4010337102090
Art.-Nr. 5513 00VE 1
162,38 EURPS 20
4fach
EAN 4010337102144
Art.-Nr. 5514 00VE 1
182,67 EURPS 20
2 x 2fach
EAN 4010337107873
Art.-Nr. 5518 00VE 1
182,67 EURPS 20
5fach
EAN 4010337102151
Art.-Nr. 5515 00VE 1
228,36 EURPS 20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Senkrechte und waagerechte Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort.
  • Die Gehäuse können montiert werden, sobald die Fassade fertiggestellt wurde.

Hinweise

  • System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten.
  • Zur Verwendung mit System 106 Einbaudose flächenbündig bei bauseitig vorhandener Frontplatte (Briefkasten, Türseiteneinbau o. ä.).

Lieferumfang

  • Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlusswiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach).

Abmessungen

Breite106,50 mm
Höhe213,00 mm
Tiefe25,35 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

System 106 Gehäuse flächenbündig 1- bis 5fach

Montageanleitung

Art.-Nr. 5511 00 5512 00 5513 00 5514 00 5515 00 5518 00

PDF, 3.4 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank