0

System 106 Einbaudose flächenbündig 3fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
5521 00
278,53
4010337102199
1
20
2fach
5522 00
288,77
4010337102212
1
20
3fach
5523 00
296,96
4010337102229
1
20
4fach
5524 00
326,66
4010337102236
1
20
2 x 2fach
5528 00
337,92
4010337107880
1
20
5fach
5525 00
339,97
4010337102243
1
20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

1fach
EAN 4010337102199
Art.-Nr. 5521 00VE 1
278,53 EURPS 20
2fach
EAN 4010337102212
Art.-Nr. 5522 00VE 1
288,77 EURPS 20
3fach
EAN 4010337102229
Art.-Nr. 5523 00VE 1
296,96 EURPS 20
4fach
EAN 4010337102236
Art.-Nr. 5524 00VE 1
326,66 EURPS 20
2 x 2fach
EAN 4010337107880
Art.-Nr. 5528 00VE 1
337,92 EURPS 20
5fach
EAN 4010337102243
Art.-Nr. 5525 00VE 1
339,97 EURPS 20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Senkrechte und waagerechte Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort.
  • Für die Verwendung mit bauseitiger Frontplatte (Briefkasten, Türseiteneinbau o. ä.) geeignet.

Technische Daten

Abmessungen in mm
Einbaudose 1fachB 168 x H 168 x T 38
Einbaudose 2fachB 168 x H 274 x T 38
Einbaudose 3fachB 168 x H 381 x T 38
Einbaudose 4fachB 168 x H 487 x T 38
Einbaudose 2 x 2fachB 274 x H 274 x T 38
Einbaudose 5fachB 168 x H 594 x T 38

Weitere Links

Link zum Montagevideo
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

System 106 Einbaudose flächenbündig

Montageanleitung

Art.-Nr. 5521 00 5522 00 5523 00 5524 00 5525 00 5528 00

PDF, 2.12 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank