Boîtier d’encastrement à fleur System 106 3x 1x
5521 00
278,53
4010337102199
1
20
2x
5522 00
288,77
4010337102212
1
20
3x
5523 00
296,96
4010337102229
1
20
4x
5524 00
326,66
4010337102236
1
20
2 x double
5528 00
337,92
4010337107880
1
20
5x
5525 00
339,97
4010337102243
1
20
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Système 106 boîtier pour stations de porte
Caractéristiques Caractéristiques Le montage vertical et horizontal permet une adaptation optimale au lieu de mise en place. Convient pour une utilisation avec une plaque frontale fournie par le client (boîte aux lettres, colonne latérale de porte, etc.). Caractéristiques techniques Dimensions en mm Boîtier d'encastrement 1x B 168 x H 168 x T 38 Boîtier d'encastrement 2x B 168 x H 274 x T 38 Boîtier d'encastrement 3x B 168 x H 381 x T 38 Boîtier d'encastrement 4x B 168 x H 487 x T 38 Boîtier d'encastrement 2 x 2x B 274 x H 274 x T 38 Boîtier d'encastrement 5x B 168 x H 594 x T 38
Téléchargements Boîtier à encastrer System 106, à fleur Instructions de montage
Réf. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00
PDF, 2.12 MB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias