0

Boîtier à fleur System 106

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
1x
5511 00
128,30
4010337102076
1
20
2x
5512 00
144,33
4010337102083
1
20
3x
5513 00
162,38
4010337102090
1
20
4x
5514 00
182,67
4010337102144
1
20
2 x double
5518 00
182,67
4010337107873
1
20
5x
5515 00
228,36
4010337102151
1
20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

1x
EAN 4010337102076
Réf. 5511 00UC 1
128,30 EURSP 20
2x
EAN 4010337102083
Réf. 5512 00UC 1
144,33 EURSP 20
3x
EAN 4010337102090
Réf. 5513 00UC 1
162,38 EURSP 20
4x
EAN 4010337102144
Réf. 5514 00UC 1
182,67 EURSP 20
2 x double
EAN 4010337107873
Réf. 5518 00UC 1
182,67 EURSP 20
5x
EAN 4010337102151
Réf. 5515 00UC 1
228,36 EURSP 20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre.
Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité.

Caractéristiques

  • Le montage vertical et horizontal permet une adaptation optimale au lieu de mise en place.
  • Les boîtiers peuvent être montés dès que la façade est terminée.

Indications

  • Boîtier à fleur System 106 1x, uniquement pour une utilisation avec le module de station de porte et les composants du System 106 Keyless In.
  • Pour une utilisation avec un boîtier d’encastrement à fleur System 106 en cas de plaque frontale existante (boîte aux lettres, colonne latérale de porte, etc.).

Contenu de la livraison

  • Le câble plat, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont compris dans la livraison (exception : boîtier System 106 à fleur 1x)

Dimensions

Largeur106,50 mm
Hauteur426,00 mm
Profondeur25,35 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

System 106 à fleur Boîtier de 1x à 5x

Réf. 5511 00 5512 00 5513 00 5514 00 5515 00 5518 00

PDF, 3.4 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias