0

System 106 tomkapsling, helinfälld

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
1knapp
5511 00
4010337102076
1
2knappars
5512 00
4010337102083
1
3fack
5513 00
4010337102090
1
4knappars
5514 00
4010337102144
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

1knapp
EAN 4010337102076
Art.nr 5511 00VE 1
PS
2knappars
EAN 4010337102083
Art.nr 5512 00VE 1
PS
3fack
EAN 4010337102090
Art.nr 5513 00VE 1
PS
4knappars
EAN 4010337102144
Art.nr 5514 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas.
Kapslingar finns tillgängliga i en antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.

Egenskaper

  • Vertikal och horisontal montering gör en optimal anpassning möjlig på monteringsstället.
  • Tomkapslingen kan monteras när fasaden är färdig.

Anmärkning

  • System 106 tomkapsling helinfälld 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.
  • För användning med System 106, helinfälld inbyggnadsdosa för befintlig frontplatta (brevlåda, montering vid sidan av dörren etc.).

Leveransen innehåller

  • Flatkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: System 106 tomkapsling helinfälld 1knapp).

Mått

Bredd106,50 mm
Höjd426,00 mm
Djup25,35 mm
Datablad

Anbudsunderlag

System 106 flush-mounted housing1-gang to 5-gang

Installation instructions

Art.nr 5511 00 5512 00 5513 00 5514 00 5515 00 5518 00

PDF, 3.4 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen