Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
| Alimentazione di tensione | |
| Sistema | Cavo piatto, 10 poli |
| bus bifilare | mediante centralina di comando o ZV (24 V DC 300 mA) |
| Potenza assorbita | |
| Massimo | 1 W |
| Modalità stand-by | 200 mW |
| Collegamenti | |
| bus bifilare | 1 x morsetto a innesto |
| ZV | 1 x morsetto a innesto |
| Sistema | 2 strisce di prese |
| Video (analogico) | 1 strisce di prese |
| Temperatura ambiente | da -25 °C a +70 °C |
| Classe di protezione | IP54 |
| Larghezza | 106,50 mm |
| Altezza | 106,50 mm |